Adattatore per maniglia per maniglia Comfort

Codice prodotto: TS 8611300

La maniglia compensa l'inclinazione del profilo decorativo della porta trasparente fornendo la base per il montaggio della maniglia Comfort.

Codice prodotto:
TS 8611300
Esecuzione
per porte Design IW e PC, inferiore
Descrizione prodotto
L'adattatore compensa l'inclinazione del profilo decorativo della porta fornendo la base per il montaggio della maniglia Comfort.
Materiale
Plastica
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
1 piastrina di adattamento
1 perno guida
2 viti di fissaggio
Adatti per
Tipo di contenitore: IW
PC
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,05 kg
Peso lordo
0,058 kg
Codice tariffa doganale
39259010
EAN
4028177231597
ETIM 9
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Descrizione prodotto
TS adatt.X Maniglia Porta Inf.