Grazie al meccanismo pieghevole, la maniglia non richiede alcun raggio di rotazione, il che significa che la superficie della porta può essere utilizzata in modo ottimale per le installazioni. Facilità di montaggio grazie alle maniglie con fissaggio a scatto.
- Codice prodotto:
- TS 8611045
- Esecuzione
- con inserto di sicurezza, chiusura E1
- Descrizione prodotto
- Grazie al sistema a leva ribaltabile, che non richiede spazio di inclinazione e/o rotazione, la superficie della porta è interamente utilizzabile per gli allestimenti.
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Le chiavi non sono incluse nella fornitura.
- Indicazioni per il montaggio
- Per il montaggio su porte trasparenti TS, VX SE, porta inferiore PC, porta Design IW, è necessario l'adattatore per maniglie
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Solo per impiego in ambito VW, Audi, SEAT e SkodaAuto
- Adatta per tipo di contenitore
- TS
- TS IT
- VX SE
- Armadio PC con porta
- IW
- TS 8 acciaio inox
- SE acciaio inox
- EL in 3 parti, 18 - 21 HE
- Armadi compatti da parete AX in 3 parti
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,585 kg
- Peso lordo
- 0,591 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024110
- EAN
- 4028177460911
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrizione prodotto
- TS Maniglia Comfort, per TS, TS IT, SE, PC, IW, con inserto di chiusura, chiusura E1, RAL 7035
- Documentazione
- Istruzioni