Grazie al meccanismo pieghevole, la maniglia non richiede alcun raggio di rotazione, il che significa che la superficie della porta può essere utilizzata in modo ottimale per le installazioni. Facilità di montaggio grazie alle maniglie con fissaggio a scatto.
- Codice prodotto:
- TS 8611330
- Esecuzione
- per inserti di chiusura
- Descrizione prodotto
- Grazie al sistema a leva ribaltabile, che non richiede spazio di inclinazione e/o rotazione, la superficie della porta è interamente utilizzabile per gli allestimenti.
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- Opaco, cromo
- Indicazioni per il montaggio
- Per il montaggio su porte trasparenti TS, VX SE, porta inferiore PC, porta Design IW, è necessario l'adattatore per maniglie
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Predisposto per inserti di chiusura versione F o inserti di sicurezza e a pulsante con lunghezza fino a 26,5 mm
- Adatta per tipo di contenitore
- TS
- TS IT
- VX SE
- Armadio PC con porta
- IW
- TS 8 acciaio inox
- SE acciaio inox
- EL in 3 parti, 18 - 21 HE
- Armadi compatti da parete AX in 3 parti
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,54 kg
- Peso lordo
- 0,55 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024110
- EAN
- 4028177243026
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrizione prodotto
- TS Maniglia Comfort, per TS, TS IT, SE, PC, IW, per Inserti di Chiusura, Cromata Opaca
- Documentazione
- Istruzioni