Possibilità di accesso flessibile grazie al codice numerico a tre cifre personalizzato senza chiave.
- Codice prodotto:
- DK 7200810
- Esecuzione
- Maniglia Ergoform-S
- Descrizione prodotto
- Flessibilità di accesso grazie a tre tipi di codici numerici personali, senza chiave, oppure tramite funzione master-key, con l’utilizzo supplementare di inserti cilindrici da 40 o 45 mm secondo DIN 18 252, indipendentemente dal codice numerico.
- Colore
- RAL 7035
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,5 kg
- Peso lordo
- 0,671 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024110
- EAN
- 4028177260016
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrizione prodotto
- DK maniglia di sicurezza a codice numerico
- Documentazione
- Istruzioni