Predisposta per il montaggio degli inserti di sicurezza e a pulsante con lunghezza 26,5 mm.
- Codice prodotto:
- SZ 2537010
- Esecuzione
- per inserti di chiusura
- Descrizione prodotto
- Predisposta per l'installazione degli inserti di chiusura o degli inserti cilindrici da 40 o 45 mm, nonché degli inserti di sicurezza e a pulsante comunemente reperibili sul mercato.
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Colore
- RAL 7035
- Possibili installazioni
- Montaggio maniglia verticale, contenitore con altezza minma 380 mm
- Montaggio maniglia orizzontale da larghezza custodia 300 mm
- A partire dai contenitori con un'altezza minima di 500 mm, la maniglia Comfort Mini può essere montata nel punto di chiusura inferiore solo in orizzontale
- A partire dai contenitori con un'altezza minima di 600 mm la maniglia Comfort Mini può essere montata nel punto di chiusura inferiore in verticale ruotata di 180°
- Adatta per tipo di contenitore
- AE con chiusura a filo
- Contenitori da parete AE con chiusura a filo
- Su base AE con chiusura a filo
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,48 kg
- Peso lordo
- 0,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024110
- EAN
- 4028177626645
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrizione prodotto
- SZ Mini-comfort handle, for AE with double bit insert, for lock inserts
- Documentazione
- Istruzioni