Per la conversione a sistemi di chiusura alternativi come inserti cilindrici, inserti di sicurezza, ecc.
- Codice prodotto:
- SZ 2455010
- Esecuzione
- Standard
- Descrizione prodotto
- La maniglia fuoriesce a scatto e viene ruotata per l'apertura.
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 7035 con maniglia brunita e anello lucchettabile
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Predisposto per inserti di chiusura esecuzione A, per l'installazione di inserti cilindrici da 40 o 45 mm di lunghezza totale (secondo DIN 18 252) o di inserti di sicurezza e a pulsante di 40 mm di lunghezza
- Adatta per tipo di contenitore
- AE con chiusura su 3 punti
- Su base AE con chiusura su 3 punti
- Contenitori da parete AE con chiusura su 3 punti
- TP basamenti
- Pulpito compatto TP porta
- TP pulpito universale
- AE con chiusura su 3 punti in acciaio inox
- Su base AE con chiusura su 3 punti in acciaio inox
- Pulpito compatto con porta in acciaio inox
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,525 kg
- Peso lordo
- 0,535 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024110
- EAN
- 4028177559103
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrizione prodotto
- SZ Maniglia Ergoform Con Occhiello
- Documentazione
- Istruzioni