Predisposta per l'installazione degli inserti di chiusura e degli inserti cilindrici da 40 o 45 mm, nonché degli inserti di sicurezza e a pulsante.
- Codice prodotto:
- DK 7705120
- Esecuzione
- per inserto cilindrico
- Descrizione prodotto
- Predisposta per l'installazione degli inserti di chiusura o degli inserti cilindrici da 40 o 45 mm, nonché degli inserti di sicurezza e a pulsante comunemente reperibili sul mercato.
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Colore
- RAL 7035
- Nota
- Inserti di chiusura, esecuzione F: sostituzione possibile solo come sistema completo (maniglia incl. inserti di chiusura)
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Predisposta per alloggiare gli inserti cilindrici di lunghezza totale 40 o 45 mm (secondo DIN 18 252)
- Adatta per tipo di contenitore
- Armadi compatti da parete AX in 3 parti
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,5 kg
- Peso lordo
- 0,551 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024110
- EAN
- 4028177324510
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrizione prodotto
- DK Maniglia Mini-Comfort
- Documentazione
- Istruzioni