Installabile successivamente negli armadietti AE dotati di chiusure a filo.
- Codice prodotto:
- SZ 2537045
- Esecuzione
- con chiusura VW E1
- Descrizione prodotto
- Installabile successivamente negli armadietti AE dotati di chiusure a filo.
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 7035
- Possibili installazioni
- Montaggio maniglia verticale, contenitore con altezza minma 380 mm
- Montaggio maniglia orizzontale da larghezza custodia 300 mm
- A partire dai contenitori con un'altezza minima di 500 mm, la maniglia Comfort Mini può essere montata nel punto di chiusura inferiore solo in orizzontale
- A partire dai contenitori con un'altezza minima di 600 mm la maniglia Comfort Mini può essere montata nel punto di chiusura inferiore in verticale ruotata di 180°
- Nota
- Solo per impiego in ambito VW, Audi, SEAT e SkodaAuto
- Le chiavi non sono incluse nella fornitura.
- Adatta per tipo di contenitore
- AE con chiusura a filo
- Contenitori da parete AE con chiusura a filo
- Su base AE con chiusura a filo
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,49 kg
- Peso lordo
- 0,555 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024110
- EAN
- 4028177701427
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrizione prodotto
- SZ Manigia Comfort Mini
- Documentazione
- Istruzioni