Grazie al meccanismo pieghevole, la maniglia non richiede alcun raggio di rotazione, il che significa che la superficie della porta può essere utilizzata in modo ottimale per le installazioni. Facilità di montaggio grazie alle maniglie con fissaggio a scatto.
- Codice prodotto:
- VX 8618230
- Esecuzione
- per lucchetto e inserti di chiusura
- Vantaggi
- Grazie al sistema a leva ribaltabile, che non richiede spazio di inclinazione e/o rotazione, la superficie della porta è interamente utilizzabile per gli allestimenti.
- Facilità di montaggio grazie alle maniglie con fissaggio a scatto
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Colore
- RAL 7035
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Predisposto per inserti di chiusura versione G o inserti di sicurezza e a pulsante con lunghezza fino a 26,5 mm
- Adatta per tipo di contenitore
- VX
- VX IT
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,55 kg
- Peso lordo
- 0,634 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024110
- EAN
- 4028177921764
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrizione prodotto
- VX Maniglia Comfort, per Lucchetto e Inserti di Chiusura
- Documentazione
- Istruzioni