Grazie al meccanismo pieghevole, la maniglia non richiede alcun raggio di rotazione, il che significa che la superficie della porta può essere utilizzata in modo ottimale per le installazioni. Facilità di montaggio grazie alle maniglie con fissaggio a scatto.
- Codice prodotto:
- VX 8618251
- Esecuzione
- per inserto cilindrico
- Vantaggi
- Grazie al sistema a leva ribaltabile, che non richiede spazio di inclinazione e/o rotazione, la superficie della porta è interamente utilizzabile per gli allestimenti.
- Facilità di montaggio grazie alle maniglie con fissaggio a scatto
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Colore
- RAL 9005
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Predisposta per il montaggio degli inserti cilindrici con lunghezza totale 40 o 45 mm (secondo DIN 18 252), degli inserti di sicurezza/a pulsante con lunghezza 40 mm
- Adatta per tipo di contenitore
- VX
- VX IT
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,7 kg
- Peso lordo
- 0,719 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024110
- EAN
- 4028177924550
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrizione prodotto
- VX Maniglia Comfort per Inserto Cilindrico Ral 9005
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA
- Documentazione
- Istruzioni