Maniglia Comfort AX

Codice prodotto: AX 2435200

La maniglia fuoriesce a scatto e viene ruotata per l'apertura.

Codice prodotto:
AX 2435200
Esecuzione
con inserto di sicurezza, chiusura E1
Descrizione prodotto
Una volta sbloccata, la maniglia si alza e deve essere ruotata per aprire la serratura.
Materiale
Pressofusione di zinco
Superficie
Verniciatura a polvere
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Le chiavi non sono incluse nella fornitura.
Informazioni sul nr. d'ord.
Solo per impiego in ambito VW, Audi, SEAT e SkodaAuto
Adatta per tipo di contenitore
AX con chiusura su 3 punti
TE
TP basamenti
TX CableNet
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 12
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,56 kg
Peso lordo
0,575 kg
Codice tariffa doganale
83024110
EAN
4028177938175
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descrizione prodotto
AX Maniglia Comfort, per AX con Chiusura ad Aste, con Inserto di Sicurezza, Chiusura E1
Approvazioni
DNV
UL + C-UL - FTTA
Documentazione
Istruzioni