La maniglia fuoriesce a scatto e viene ruotata per l'apertura.
- Codice prodotto:
- AX 2435500
- Esecuzione
- predisposta per il sistema di chiusura ASSA
- Descrizione prodotto
- Una volta sbloccata, la maniglia si alza e deve essere ruotata per aprire la serratura.
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Predisposto per inserto cilindrico ASSA fino a una lunghezza totale di 26,9 mm
- Adatta per tipo di contenitore
- AX con chiusura su 3 punti
- TE
- TP basamenti
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,5 kg
- Peso lordo
- 0,542 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024110
- EAN
- 4028177938205
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrizione prodotto
- AX Comfort handle, for AX with locking rod, with lock insert ASSA
- Documentazione
- Istruzioni