La maniglia fuoriesce a scatto e viene ruotata per l'apertura. Versione KESO/KABA predisposta per inserti cilindrici.
- Codice prodotto:
- AX 2537500
- Esecuzione
- predisposta per sistema di chiusura KESO/KABA
- Descrizione prodotto
- La maniglia fuoriesce a scatto e viene ruotata per l'apertura. Predisposta per il montaggio degli inserti di chiusura (secondo DIN 18 252). Versione ASSA e KESO/KABA predisposta per inserti cilindrici.
- Materiale
- Pressofusione di zinco
Plastica - Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 7035
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Predisposto per inserti cilindrici KESO/KABA fino a una lunghezza totale di 42,5 mm e un Ø di 22 mm
- Adatta per tipo di contenitore
- AX con chiusura a filo in lamiera d'acciaio
- AX IT con chiusura a filo
- Contenitori E-Box KX
- VX porta parziale
- Pulpito compatto CX
- Alzata pulpito CX
- Leggio CX
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,26 kg
- Peso lordo
- 0,268 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024110
- EAN
- 4028177938380
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrizione prodotto
- AX Mini-comfort handle, for AX and KX with cam, with lock insert KESO/KABA
- Documentazione
- Info sheet
- Istruzioni