Aste di rinvio utilizzate per trasferire lo stato di blocco dell'armadio principale agli armadi affiancati di una batteria.
- Codice prodotto:
- VX 4918000
- Descrizione prodotto
- In combinazione con la cuffia per blocco sezionatore, vengono soddisfatti anche i requisiti UL 508 A per gli armadi in batteria. A seconda della combinazione di armadi in batteria, sono necessari diversi componenti.
- Possibili installazioni
- Utilizzate per trasferire lo stato di blocco dell'armadio principale agli armadi affiancati di una batteria. Per ogni armadio attiguo è necessaria un'asta di rinvio corrispondente alla larghezza dell'armadio.
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS
Larghezza: = 800 mm - Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 3,81 kg
- Peso lordo
- 4,013 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177114005
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrizione prodotto
- Asta di rinvio VX, per regolazione della porta per combinazione in batteria, per L: 800 mm
- Documentazione
- Istruzioni