Per fissare il coperchio alla base del contenitore.
- Codice prodotto:
- GA 9123000
- Descrizione prodotto
- Per fissare il coperchio al contenitore.
- Materiale
- Alluminio pressofuso
- Colore
- RAL 7001
- Parti incluse nella fornitura
- 2 cerniere
8 viti - Adatti per
- Tipo di contenitore: GA
Altezza: ≥ 120 mm
Profondità: ≥ 80 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,05 kg
- Peso lordo
- 0,059 kg
- Codice tariffa doganale
- 83021000
- EAN
- 4028177154537
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descrizione prodotto
- GA Cerniera Esterna X Ga
- Documentazione
- Info sheet