Cerniera a 130° per porte in lamiera d'acciaio TS e VX SE.
- Codice prodotto:
- SZ 8800020
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Angolo di apertura della porta
- 130°
- Suitable for door variant
- Porta in lamiera d'acciaio
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,316 kg
- Peso lordo
- 0,344 kg
- Codice tariffa doganale
- 83021000
- EAN
- 4028177212428
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descrizione prodotto
- TS Cerniera 130°, per TS, SE, porta in lamiera d'acciaio