La cerniera si avvita facilmente al bordo del contenitore e al bordo del coperchio.
- Codice prodotto:
- KL 1592010
- Descrizione prodotto
- La cerniera si avvita facilmente al bordo del contenitore e al bordo del coperchio.
- Materiale
- Acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatta per tipo di contenitore
- KX
- KL
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,05 kg
- Peso lordo
- 0,068 kg
- Codice tariffa doganale
- 83021000
- EAN
- 4028177542716
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descrizione prodotto
- Cerniere del coperchio per contenitori di derivazione KL e KX, acciaio inox 1.4404
- Documentazione
- Info sheet