Cerniere a 180°

Codice prodotto: SZ 2449000

Per aumentare l'angolo di apertura della porta a 180°

Codice prodotto:
SZ 2449000
Materiale
Pressofusione di zinco
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Angolo di apertura della porta
180°
Nota
Il grado di protezione dell'armadio può subire variazioni.
Battuta della porta non commutabile negli armadi in batteria.
Suitable for door variant
Porta standard
Adatta per tipo di contenitore
AE
Confezione
2 pz.
Peso netto
0,116 kg
Peso lordo
0,12 kg
Codice tariffa doganale
83021000
EAN
4028177023246
ETIM 9
EC001167
ETIM 8
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Descrizione prodotto
SZ 2 Cerniere 180Ä X Ae Rittal
Documentazione
Info sheet