Per aumentare l'angolo di apertura della porta
- Codice prodotto:
- SZ 7824525
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Angolo di apertura della porta
- 140°
- Nota
- Il grado di protezione dell'armadio può subire variazioni.
- Battuta della porta non commutabile negli armadi in batteria.
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Il grado di protezione dell'armadio può subire variazioni.
- Non indicato per porte parziali.
- Battuta della porta non commutabile negli armadi in batteria.
- Suitable for door variant
- Porta trasparente con cornice in alluminio
- Porta aerata con cornice in lamiera di alluminio e acciaio
- Adatta per tipo di contenitore
- Armadi in batteria TS 8 con maniglia Comfort
- TS IT
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 1,416 kg
- Peso lordo
- 1,618 kg
- Codice tariffa doganale
- 83021000
- EAN
- 4028177302747
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descrizione prodotto
- DK -TS Cerniera 180°
- Documentazione
- Info sheet