Per aumentare l'angolo di apertura della porta a 180°
- Codice prodotto:
- SZ 8800190
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Angolo di apertura della porta
- 180°
- Nota
- Il grado di protezione dell'armadio può subire variazioni.
- Battuta della porta non commutabile negli armadi in batteria.
- Suitable for door variant
- Porta in lamiera d'acciaio
- Adatta per tipo di contenitore
- TS
- VX SE
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,812 kg
- Peso lordo
- 0,941 kg
- Codice tariffa doganale
- 83021000
- EAN
- 4028177213166
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descrizione prodotto
- TS Cerniera 180° per TS, VX SE, porta in lamiera d'acciaio, RAL 7035
- Documentazione
- Istruzioni