Per aumentare l'angolo di apertura della porta a 180°, senza lavorazione meccanica.
- Codice prodotto:
- VX 8618335
- Descrizione prodotto
- Per aumentare l'angolo di apertura della porta a 180°, senza lavorazione meccanica.
- Materiale
- Microfusione in acciaio
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Angolo di apertura della porta
- 180°
- Nota
- Battuta della porta non commutabile negli armadi in batteria.
- Installabile senza lavorazione meccanica della porta
- Per installazioni sulla porta fino a 900 N
- Suitable for door variant
- Porta in lamiera d'acciaio
- Adatta per tipo di contenitore
- VX
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,696 kg
- Peso lordo
- 0,742 kg
- Codice tariffa doganale
- 83021000
- EAN
- 4028177951372
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descrizione prodotto
- Cerniera VX 180°, microfusione in acciaio, colore: RAL 9005
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA
- Documentazione
- Istruzioni