Per bloccare la porta in posizione aperta. Installabile senza apportare modifiche meccaniche al contenitore.
- Codice prodotto:
- AX 2519020
- Descrizione prodotto
- Per bloccare la porta in posizione aperta. Installabile senza apportare modifiche meccaniche al contenitore.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Posizione d'installazione
- superiore
- Indicazioni per il montaggio
- Da installare nei contenitori AX in lamiera d'acciaio, solo in combinazione con le guide di allestimento interno AX
- Adatta per tipo di contenitore
- AX Lamiera d'acciaio
- Basamento CX
- Pulpito compatto CX
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,09 kg
- Peso lordo
- 0,093 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177970366
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrizione prodotto
- Arresto porta aperta AX
- Documentazione
- Info sheet