Arresto porta aperta per AX in acciaio inox
- Codice prodotto:
- AX 2519110
- Descrizione prodotto
- Per bloccare la porta in posizione aperta. Installabile senza apportare modifiche meccaniche al contenitore.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Posizione d'installazione
- superiore/inferiore
- Indicazioni per il montaggio
- Da installare nei contenitori AX in acciaio inox, solo in combinazione con la guida per allestimento interno AX
- Adatta per tipo di contenitore
- AX acciaio inox
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,14 kg
- Peso lordo
- 0,141 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177970106
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- Descrizione prodotto
- AX Arresto porta aperta, per AX in acciaio inox
- Documentazione
- Info sheet