Rappresentano l'elemento di fissaggio universale per tutti i casi in cui è necessario mantenere una distanza dal piano di montaggio.
- Codice prodotto:
- SZ 2311250
- Descrizione prodotto
- Rappresentano l'elemento di fissaggio universale per tutti i casi in cui è necessario mantenere una distanza dal piano di montaggio.
- Dati tecnici
- Con filettatura per fori con Ø 4,5 mm
- Materiale
- Acciaio esagonale (SW8)
- Superficie
- Zincato
- Lunghezza
- 50 mm
- Indicazioni per il montaggio
- Sul retro è possibile fissare con viti per lamiera 5,5 x 13 ad es. profilati portanti/profilati a omega, coperture di protezione dai contatti elettrici, flange di copertura degli interruttori automatici, guide di fissaggio cavi, ecc.
- Confezione
- 12 pz.
- Peso netto
- 0,228 kg
- Peso lordo
- 0,244 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73181535
- EAN
- 4028177526822
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SZ Distanziali, L 50 mm
- Documentazione
- Info sheet