Adatto per unità di programmazione, periferiche ecc., predisposto per il montaggio sul telaio della porta. Per interventi di manutenzione il ripiano è apribile velocemente a ribalta, offrendo un'ampia superficie di appoggio. Dopo l'uso può essere ripiegato senza creare ingombro.
- Codice prodotto:
- PS 4638600
- Descrizione prodotto
- Adatto per unità di programmazione, periferiche ecc., predisposto per il montaggio sul telaio della porta. Per interventi di manutenzione il ripiano è apribile velocemente a ribalta, offrendo un'ampia superficie di appoggio. Dopo l'uso può essere ripiegato senza creare ingombro.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Superficie di appoggio
- Larghezza: 413 mm
Profondità: 400 mm - Per porte larghe
- 600 mm
- Possibili installazioni
- Sui telai delle porte degli armadi
- Montaggio su superfici piane
- Capacità di carico
- max. 300 N
- Superficie di appoggio
- Larghezza: 413 mm
Profondità: 400 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS
VX SE
PC - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,471 kg
- Peso lordo
- 3,671 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177107496
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrizione prodotto
- PS Ripiano di lavoro per VX, TS, VX SE, PC, per larghezza porta 600 mm
- Documentazione
- Info sheet