Per appoggiare gli schemi elettrici durante i lavori di manutenzione o la ricerca dei guasti. I leggii vengono combinati in base alla larghezza della porta. Il montaggio si effettua sul telaio di rinforzo della porta e/o sul listello forato della porta.
- Codice prodotto:
- PS 4120000
- Descrizione prodotto
- Per appoggiare gli schemi elettrici durante i lavori di manutenzione o la ricerca dei guasti. I leggii vengono combinati in base alla larghezza della porta. Il montaggio si effettua sul telaio di rinforzo della porta e/o sul listello forato della porta.
- Materiale
- Ripiano di lavoro: polipropilene
Angolari di fissaggio: Pressofusione di zinco - Colore
- Similare RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Per porte larghe
- 400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm - Possibili installazioni
- Numero di leggii per lettura schemi applicabili sul telaio di rinforzo della porta
- Larghezza porta 400/500 mm = 1 leggio
- Larghezza porta 600 mm = 2 leggii
- Larghezza porta 800 mm = 2 o 3 leggii
- Larghezza porta 1000 mm = 3 leggii
- Dimensioni
- Larghezza: 210 mm
Altezza: 365 mm
Profondità: 24 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS
VX SE
TP
PC - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,84 kg
- Peso lordo
- 0,86 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177091887
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Descrizione prodotto
- PS Leggio per schemi elettrici per VX, TS, VX SE, PC, TP, per larghezza porta: 400 mm
- Documentazione
- Istruzioni