Fissabili con adesivo all'interno della porta.
- Codice prodotto:
- SZ 2515000
- Descrizione prodotto
- Fissaggio adesivo su superfici.
- Materiale
- Plastica con listelli autoadesivi per il fissaggio
Esente da aloni - Colore
- Similare RAL 7035
- Altezza utile
- 174 mm
- Larghezza utile
- 228 mm
- Profondità utile
- 17 mm
- Nota
- In line with our commitment to sustainability, our wiring plan lecterns are manufactured using recycled plastic. This may result in small dark spots on the surface – a typical characteristic of recycled materials. These do not affect the quality or functionality of the product and emphasize our dedication to environmentally friendly solutions.
- Per formato carta
- DIN A5 vert.
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,09 kg
- Peso lordo
- 0,097 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177025936
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Descrizione prodotto
- SZ Tasca Portaschemi In Plastica, DIN A5, Orizz.