Vengono fissate al telaio della porta all'altezza desiderata.
- Codice prodotto:
- SZ 4115500
- Descrizione prodotto
- Fissaggio sulla cornice di rinforzo della porta all’altezza desiderata.
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Altezza utile
- 210 mm
- Larghezza utile
- 355 mm
- Per porte larghe
- 500 mm
- Dimensioni
- Profondità: 35 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,583 kg
- Peso lordo
- 0,683 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177526303
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Descrizione prodotto
- SZ Tasche portaschemi per VX, TS, VX SE, PC, basamento TP, in lamiera d'acciaio, per porta con larghezza: 500 mm, P: 35 mm
- Documentazione
- Info sheet