I blocca-porta convenzionali possono ostacolare i passaggi in caso di pericolo. Il dispositivo si sblocca automaticamente alla pressione e libera la porta in entrambe le direzioni. Abbinando le cerniere da 180°, si evita che il passaggio sia interdetto a causa di porte aperte e bloccate con gli arresti convenzionali.
- Codice prodotto:
- SZ 4583500
- Descrizione prodotto
- Gli arresti -porta convenzionali possono ostacolare i passaggi in caso di pericolo. Il dispositivo è azionato automaticamente sotto pressione sbloccando la porta in entrambe le direzioni. Abbinando le cerniere da 180°, si evita che il passaggio sia interdetto a causa di porte aperte e bloccate con gli arresti convenzionali.
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatta per tipo di contenitore
- TS
- VX SE
- PC
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,36 kg
- Peso lordo
- 0,375 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177576322
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- TS Blocco-Porta per Passaggi di SErvizio, per TS, SE, PC
- Documentazione
- Istruzioni