Arresto porta aperta per vie di fuga

Codice prodotto: SZ 8618425

I blocca-porta convenzionali possono ostacolare i passaggi in caso di pericolo. Il dispositivo si sblocca automaticamente alla pressione e libera la porta in entrambe le direzioni. Abbinando le cerniere da 180°, si evita che il passaggio sia interdetto a causa di porte aperte e bloccate con gli arresti convenzionali.

Codice prodotto:
SZ 8618425
Descrizione prodotto
Gli arresti -porta convenzionali possono ostacolare i passaggi in caso di pericolo. Il dispositivo è azionato automaticamente sotto pressione sbloccando la porta in entrambe le direzioni. Abbinando le cerniere da 180°, si evita che il passaggio sia interdetto a causa di porte aperte e bloccate con gli arresti convenzionali.
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Adatta per tipo di contenitore
VX
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,25 kg
Peso lordo
0,308 kg
Codice tariffa doganale
83024900
EAN
4028177958500
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
VX Arresto Porta con Sblocco di Emergenza
Documentazione
Info sheet