Con questo accessorio è possibile agganciare e sganciare con sicurezza la porta per trasportarla, ad esempio, in officina.
- Codice prodotto:
- SM 2415100
- Descrizione prodotto
- Con questo accessorio è possibile agganciare e sganciare con sicurezza la porta per trasportarla, ad esempio, in officina.
- Parti incluse nella fornitura
- Dispositivo di rimozione perni per cerniere da 130°, integrato
Dispositivo di rimozione perni per cerniere da 180° (fornite non montate) - Adatta per tipo di contenitore
- VX
- TS
- VX SE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,4 kg
- Peso lordo
- 0,429 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024110
- EAN
- 4028177445499
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrizione prodotto
- Maniglia di trasporto e montaggio, per porta VX, TS, VX SE
- Documentazione
- Info sheet