Da applicare in verticale sui perni filettati della porta, per il fissaggio di sbarrette trasversali, chassis 14 x 39 mm, arresto porta-aperta.
- Codice prodotto:
- AX 2311100
- Descrizione prodotto
- Da applicare in verticale sui perni filettati della porta, per il fissaggio di sbarrette trasversali, chassis 14 x 39 mm, arresto porta-aperta.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Adatta per tipo di contenitore
- AX acciaio inox
- Per altezza
- = 1.000 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,7 kg
- Peso lordo
- 0,973 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177940550
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- AX Listello Forato della Porta, per contenitori AX Acciaio Inox, per a 1000 mm