Fornisce una protezione efficace in caso di installazioni all’aperto, con deflusso dell’acqua nel retro dell’armadio. Materiale: lamiera d'acciaio verniciata.
- Codice prodotto:
- SZ 2502500
- Descrizione prodotto
- Fornisce una protezione efficace in caso di installazioni all’aperto, con deflusso dell’acqua nel retro dell’armadio. Facilmente installabile anche successivamente.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciatura a polvere bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- Per l'installazione outdoor si consiglia l'utilizzo del tetto come protezione dall'acqua e dai raggi UV. Il tetto parapioggia inoltre garantisce una protezione aggiuntiva tra il bordo del contenitore e la porta
- Le prove sull’assegnazione del grado di protezione IP contro gli effetti dannosi dell’acqua (2a cifra caratteristica secondo IEC 60 529) non sono equiparabili se eseguite su armadi installati all’esterno o in condizioni analoghe
- A seconda delle condizioni ambientali può essere necessario adottare ulteriori misure
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AE
Larghezza: = 600 mm
Profondità: = 210 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,025 kg
- Peso lordo
- 2,225 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177477056
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrizione prodotto
- SZ Tetto Parapioggia Ral 7035