Può sostituire il tetto fornito di serie, con o senza ingresso cavi.
- Codice prodotto:
- DK 7826869
- Esecuzione
- In due parti con ingresso cavi
- Descrizione prodotto
- Può sostituire il tetto fornito di serie. Lamiera del tetto di spessore 72 mm, dotata di feritoie di aerazione continue, angolare scorrevole per ingresso cavi. L'esecuzione del tetto in due parti rende agevole il passaggio dei cavi.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
TS IT
Larghezza: 800 mm
Profondità: 600 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 8,909 kg
- Peso lordo
- 9,378 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177390218
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrizione prodotto
- DK TS8 Lamiera Da Tetto Per Ingresso Cav