Consentono di alzare il tetto per favorire la ventilazione. Disponibili in tre altezze. Non adatta al sollevamento dall'alto.
- Codice prodotto:
- SZ 7967000
- Descrizione prodotto
- Consentono di alzare il tetto per favorire la ventilazione. Disponibili in tre altezze.
- Materiale
- Acciaio, profilo esagonale
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Indicazioni per il montaggio
- Non adatta in caso di configurazione con telaio di montaggio 19"
- Unità non idonee per il trasporto degli armadi tramite sollevamento da terra
- Dimensioni
- Altezza: 50 mm
- Dimensioni
- Filettatura: M12
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,444 kg
- Peso lordo
- 0,539 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177186934
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- DK Distanziale, L: 50 mm