Flangia passacavi per tetto, con fori pretranciati a passo metrico, membrane di tenuta, bocchettoni di ingresso o chiusa.
- Codice prodotto:
- SV 9665750
- Esecuzione
- 14 x M25/32
- Descrizione prodotto
- Per un passaggio cavi facile e sicuro nella zona del tetto.
- Materiale
- Materiale isolante
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Guarnizione inclusa
- Numero fori pretranciati a passo metrico
- 14 x M25/M32
- Dimensioni
- Larghezza: 250 mm
Profondità: 160 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,25 kg
- Peso lordo
- 0,279 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177382442
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
- ISV flangia passacavi, 14xM25/32, con isolamento