Flangia passacavi per tetto, con fori pretranciati a passo metrico, membrane di tenuta, bocchettoni di ingresso o chiusa.
- Codice prodotto:
- SV 9665760
- Esecuzione
- 2 x M25/32/40, 1 x M32/40/50, 2 x M40/50/63
- Descrizione prodotto
- Per un passaggio cavi facile e sicuro nella zona del tetto.
- Materiale
- Materiale isolante
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Guarnizione inclusa
- Numero fori pretranciati a passo metrico
- 2 x M25/M32/M40
1 x M32/M40/M50
2 x M40/M50/M63 - Dimensioni
- Larghezza: 250 mm
Profondità: 160 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,25 kg
- Peso lordo
- 0,281 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177382459
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
- ISV flangia passacavi, 2xM25/32/40, 1xM32/40/50, 2xM40/50/63, con isolamento