Flangia passacavi per tetto, con fori pretranciati a passo metrico, membrane di tenuta, bocchettoni di ingresso o chiusa.
- Codice prodotto:
- SV 9665770
- Esecuzione
- con membrane di tenuta 32 x Ø 7 – 16 mm, 4 x Ø 10 – 20 mm, 3 x Ø 14 – 26 mm
- Descrizione prodotto
- Per un passaggio cavi facile e sicuro nella zona del tetto.
- Materiale
- Materiale isolante
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Guarnizione inclusa
- Dimensioni
- Larghezza: 250 mm
Profondità: 160 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,3 kg
- Peso lordo
- 0,341 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177382466
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
- ISV flangia passacavi, con membrane di tenuta, 32x Ø 7-16 mm, 4x Ø 10-20 mm, 3x Ø 14-26 mm, con isolamento