Flangia passacavi per tetto, con fori pretranciati a passo metrico, membrane di tenuta, bocchettoni di ingresso o chiusa.
- Codice prodotto:
- SV 9665785
- Esecuzione
- senza fori di aerazione
- Descrizione prodotto
- Per un passaggio cavi facile e sicuro nella zona del tetto.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, verniciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Guarnizione inclusa
- Dimensioni
- Larghezza: 250 mm
Profondità: 160 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 2,388 kg
- Peso lordo
- 2,645 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177525719
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
- ISV flangia passacavi, cieca, lamiera d'acciaio, verniciata