Fornisce una protezione efficace in caso di installazioni all’aperto, con deflusso dell’acqua nel retro dell’armadio. Materiale: acciaio inox 1.4301 (AISI 304).
- Codice prodotto:
- SZ 2362000
- Descrizione prodotto
- Fornisce una protezione efficace in caso di installazioni all’aperto, con deflusso dell’acqua nel retro dell’armadio. Facilmente installabile anche successivamente.
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Superficie
- Lucidatura lineare, grana 240
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- Per l'installazione outdoor si consiglia l'utilizzo del tetto come protezione dall'acqua e dai raggi UV. Il tetto parapioggia inoltre garantisce una protezione aggiuntiva tra il bordo del contenitore e la porta
- Le prove sull’assegnazione del grado di protezione IP contro gli effetti dannosi dell’acqua (2a cifra caratteristica secondo IEC 60 529) non sono equiparabili se eseguite su armadi installati all’esterno o in condizioni analoghe
- A seconda delle condizioni ambientali può essere necessario adottare ulteriori misure
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AE in acciaio inox
Larghezza: = 500 mm
Profondità: = 210 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,585 kg
- Peso lordo
- 1,78 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177022096
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrizione prodotto
- SZ Tetto Parapioggia 500X210
- Documentazione
- Info sheet