Per trasformare la lamiera del tetto IP 55 con funzione integrata di riduzione della pressione.
- Codice prodotto:
- SV 9674790
- Descrizione prodotto
- Per trasformare il tetto IP 55 con funzione integrata di riduzione della pressione. La possibilità di far evacuare gas/sovrappressione dal tetto è necessaria per garantire la protezione personale in caso di formazione di archi elettrici, conformemente a quanto previsto dal rapporto di prova IEC/TR 61 641. Dopo il montaggio dei tappi di compensazione della pressione si ottiene il grado di protezione IP 54.
- Materiale
- Poliammide
- Parti incluse nella fornitura
- 4 etichette di avvertenza incluse
- Nota
- Per un tetto sono necessari 2 tappi a pressione e 1 etichetta di avvertenza
- I valori limite per garantire protezione in caso di formazione di archi elettrici dipendono dal sistema di distribuzione a sbarre utilizzato
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,072 kg
- Peso lordo
- 0,083 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177709614
- ETIM 9
- EC000032
- ETIM 8
- EC000032
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Descrizione prodotto
- SV Tappo di chiusura per tetto IP55 tenuta arco interno 4 pezzi
- Documentazione
- Info sheet