Tetto IP 55 per VX, VX IT

Codice prodotto: SV 9681662

Per armadi senza tetto. Può essere utilizzato anche come ricambio per il tetto fornito di serie.

Codice prodotto:
SV 9681662
Descrizione prodotto
Per gli armadi senza lamiera del tetto. Può sostituire il tetto standard.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Verniciatura bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Adatti per
Larghezza: = 600 mm
Profondità: = 1.200 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
9,8 kg
Peso lordo
10,24 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177954069
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descrizione prodotto
SV roof plate, WD: 600 x 1200 mm, IP 55, for VX, VX IT
Documentazione
Istruzioni