Tetto IP 55 per VX, VX IT

Codice prodotto: SV 9681668

Per armadi senza tetto. Può essere utilizzato anche come ricambio per il tetto fornito di serie.

Codice prodotto:
SV 9681668
Descrizione prodotto
Per gli armadi senza lamiera del tetto. Può sostituire il tetto standard.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Verniciatura bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Adatti per
Larghezza: = 600 mm
Profondità: = 800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
6,12 kg
Peso lordo
7,28 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177926769
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descrizione prodotto
VX Lamiera del tetto, LP: 600x800 mm, IP 55
Documentazione
Istruzioni