Per armadi senza tetto. Può essere utilizzato anche come ricambio per il tetto fornito di serie.
- Codice prodotto:
- SV 9681682
- Descrizione prodotto
- Per gli armadi senza lamiera del tetto. Può sostituire il tetto standard.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Larghezza: = 800 mm
Profondità: = 1.200 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 13,16 kg
- Peso lordo
- 13,36 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177954045
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrizione prodotto
- SV roof plate, WD: 800 x 1200 mm, IP 55, for VX, VX IT
- Documentazione
- Istruzioni