Tetto IP 2X con apertura di ventilazione per VX, VX IT

Codice prodotto: SV 9681826

Per armadi senza tetto. Può essere utilizzato anche come ricambio per il tetto fornito di serie.

Codice prodotto:
SV 9681826
Descrizione prodotto
Per gli armadi senza lamiera del tetto. Può sostituire il tetto standard.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Verniciatura bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Build-up height
72 mm
Adatti per
Larghezza: = 1.200 mm
Profondità: = 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
11,761 kg
Peso lordo
12,1 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177926783
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descrizione prodotto
VX Lamiera del tetto, LP: 1200x600 mm, IP 2X, A: 72 mm, con apertura di ventilazione
Documentazione
Istruzioni