Per armadi senza tetto. Può essere utilizzato anche come ricambio per il tetto fornito di serie.
- Codice prodotto:
- SV 9681886
- Descrizione prodotto
- Per gli armadi senza lamiera del tetto. Può sostituire il tetto standard.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Build-up height
- 72 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 800 mm
Profondità: = 600 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 8,28 kg
- Peso lordo
- 8,62 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177926714
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrizione prodotto
- VX Lamiera del tetto, LP: 800x600 mm, IP 2X, A: 72 mm, con apertura di ventilazione
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità UK
- Documentazione
- Istruzioni