Tetto con predisposizione per flangia passacavi per VX, VX IT

Codice prodotto: SV 9681586

Per gli armadi senza tetto. Può sostituire il tetto standard fornito con gli armadi della serie.

Codice prodotto:
SV 9681586
Descrizione prodotto
Per gli armadi senza lamiera del tetto. Può sostituire il tetto standard.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Verniciatura bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Number of required cable entry glands
8
Adatti per
Larghezza: = 800 mm
Profondità: = 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,46 kg
Peso lordo
4,38 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
16,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177926592
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descrizione prodotto
VX Lamiera del tetto, LP: 800x600 mm, per flangia passacavi
Documentazione
Istruzioni