Per gli armadi senza tetto. Può sostituire il tetto standard fornito con gli armadi della serie.
- Codice prodotto:
- SV 9681596
- Descrizione prodotto
- Per gli armadi senza lamiera del tetto. Può sostituire il tetto standard.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Number of required cable entry glands
- 6
- Adatti per
- Larghezza: = 850 mm
Profondità: = 600 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 5 kg
- Peso lordo
- 5,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 20,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177926585
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrizione prodotto
- VX Lamiera del tetto, LP: 850x600 mm, per flangia passacavi
- Documentazione
- Istruzioni