Il tetto di protezione protegge in modo affidabile il contenitore dall'umidità e da altre impurità provenienti dall'alto grazie alla sua inclinazione.
- Codice prodotto:
- AX 2362010
- Descrizione prodotto
- Il tetto di protezione protegge in modo affidabile il contenitore dall'umidità e da altre impurità provenienti dall'alto grazie alla sua inclinazione.
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Superficie
- Lucidatura lineare, grana 240
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- Fissaggio a vite in caso di elevati carichi dinamici
- Dimensioni
- Altezza: 37 mm
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AX
Larghezza: = 500 mm
Profondità: = 210 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,66 kg
- Peso lordo
- 2,04 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177938120
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrizione prodotto
- AX Tetto di Protezione, per Lp 500X210 mm, Acciaio Inox
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA
- Documentazione
- Istruzioni