Utilizzate come chiusura laterale di un sopralzo modulare o una combinazione di armadi in batteria.
- Codice prodotto:
- VX 8618541
- Descrizione prodotto
- Utilizzate come chiusura laterale di un sopralzo modulare o una combinazione di armadi in batteria.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Verniciata, bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
Altezza: = 200 mm
Profondità: = 600 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 2,7 kg
- Peso lordo
- 3,42 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177957626
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrizione prodotto
- VX Pareti Laterale per Sopralzo Modulare
- Documentazione
- Istruzioni